- NIEUW
VCBL-GL D90x105 B
Onderdeelnr.: 10.01.18.04405
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
| Outside diameter D | 90 (mm) |
| Height H | 105 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | Diameter 120 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 90 mm |
| D1 | 94 mm |
| d | 8 mm |
| H | 105 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 1,59 kg |
Documentatie
Documentatie