Schmalz

Tilaustiedot

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

VCBL-GL D90x105 B

Osanro: 10.01.18.04405

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Outside diameter D90 (mm)
Height H105 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 120 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
ShapeDeviating suction area at the bottom
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 90  mm
D1 94  mm
d 8  mm
H 105  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Deviating suction area at the bottom
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 1,59  kg
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin