Schmalz

  • NOUVEU

Blocs de bridage par le vide VCBL-GL

Large choix de surfaces et de hauteurs de ventouse
Accéder directement aux produits

La semelle de contact calibrée avec un coefficient de frottement élevé et un profilé multidirectionnel assure les meilleurs résultats d'usinage

La grande profondeur du profil permet de multiples étalonnages sur la machine et garantit une grande précision à long terme

La bague d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité multiple assure une étanchéité optimale sur le verre, même en cas de forte accumulation de saletés

Longue durée de vie grâce à la semelle et à l'étanchéité remplaçables ainsi qu'aux raccords robustes

Composition
  • Semelle supérieure (1) remplaçable par une semelle de contact calibrée et joint d'étanchéité remplaçable (2)
  • Corps robuste (3) avec raccords tuyaux (4) pour l'alimentation vide
  • Semelle inférieure (5) remplaçable par une semelle de contact calibrée et joint d'étanchéité remplaçable (6)
Données techniques
  • Avec deux raccords de tuyaux pour les tables plates
  • Semelle de contact précise
  • Bague d'étanchéité avec triple lèvre d'étanchéité pour le verre
  • Semelle et bague d'étanchéité remplaçables
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Forme
Caractérisation
Secteurs

1 - 10 de 32 résultats

  • NOUVEU
VCBL-GL 200x200x90

Réf. article: 10.01.18.04300

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Longueur L200 (mm)
Largeur B200 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieure200 x 200 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
  • NOUVEU
VCBL-GL 100x100x90

Réf. article: 10.01.18.04303

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Longueur L100 (mm)
Largeur B100 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieure100 x 100 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
  • NOUVEU
VCBL-GL 100x70x90 B

Réf. article: 10.01.18.04301

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Longueur L100 (mm)
Largeur B70 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieure100 x 100 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
FormeSurface de ventouse déviante à l'inférieure
  • NOUVEU
VCBL-GL 100x40x90 B

Réf. article: 10.01.18.04302

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Longueur L100 (mm)
Largeur B40 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieure100 x 100 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
FormeSurface de ventouse déviante à l'inférieure
  • NOUVEU
VCBL-GL D150x90

Réf. article: 10.01.18.04299

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Diamètre extérieur D150 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieureDiamètre en 150 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
  • NOUVEU
VCBL-GL D120x90

Réf. article: 10.01.18.04297

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Diamètre extérieur D120 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieureDiameter 120 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
  • NOUVEU
VCBL-GL D90x90

Réf. article: 10.01.18.04298

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Diamètre extérieur D90 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieureDiamètre en 90 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
  • NOUVEU
VCBL-GL D90x90 B

Réf. article: 10.01.18.04408

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Diamètre extérieur D90 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieureDiameter 120 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
FormeSurface de ventouse déviante à l'inférieure
  • NOUVEU
VCBL-GL 200x200x105

Réf. article: 10.01.18.04207

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Longueur L200 (mm)
Largeur B200 (mm)
Hauteur H105 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieure200 x 200 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)
  • NOUVEU
VCBL-GL 100x100x105

Réf. article: 10.01.18.04275

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Longueur L100 (mm)
Largeur B100 (mm)
Hauteur H105 (mm)
Dimension de la ventouse plate inférieure100 x 100 mm
Diamètre de la connexion vide8 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier