Schmalz

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

Dispositif de fixation de base BHF

Compatible avec tables lisses ou plaque métallique Innospann
Accéder directement aux produits

La hauteur et l'angle de l'Uni-Base sont librement réglables pour manipuler tous les contours de pièces possibles

Peut être utilisé avec d'autres dispositifs de bridage Schmalz grâce à l'utilisation avec la plaque métallique Innospann

Les différentes blocs ventouses permettent une adaptation optimale à la pièce et au processus environnant

Composition
  • Blocs ventouses (1) de différentes géométries, pour une flexibilité d'adaptation optimale
  • Réglage facile de l'angle d'inclinaison à l'aide d'une rotule (2) sur l'Uni-Base UB
  • Poignée-étoile (3) pour un réglage précis de la hauteur, fixation à l'aide d'un levier de serrage
  • Connexion d'air comprimé (4) à l'alimentation d'éléments d'aspiration à serrage
  • Positionnement et pré-fixation aisés au moyen de la dalle magnétique (5)
Données techniques
  • Solution de bridage flexible et réglable manuellement pour les formes libres
  • Préfixation par le vide ou par force magnétique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 7 de 7 résultats

ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article: 10.01.15.00003

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN

Dimension (Lxl)80 x 80
Longueur L80 (mm)
Largeur B80 (mm)
Hauteur H30 (mm)
ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article: 10.01.15.00004

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN

Dimension (Lxl)80 x 40
Longueur L80 (mm)
Largeur B40 (mm)
Hauteur H30 (mm)
ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article: 10.01.15.00005

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN

Dimension (Lxl)80 x 28
Longueur L80 (mm)
Largeur B28 (mm)
Hauteur H30 (mm)
  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Réf. article: 10.01.15.00564

Uni-Base, réglable de manière flexible

Longueur L135 (mm)
Largeur B135 (mm)
Hauteur H156 (mm)
Allongement Z29.5 (mm)
Angle d'orientation W15 (°)
Construction de l'utilisationSteel-Plate
  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
UB 135x135x156 29.5 15 G

Réf. article: 10.01.15.00571

Uni-Base, réglable de manière flexible

Longueur L135 (mm)
Largeur B135 (mm)
Hauteur H156 (mm)
Allongement Z29.5 (mm)
Angle d'orientation W15 (°)
Construction de l'utilisationTable lisse
  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Réf. article: 10.01.15.00587

Bloc aspirateur de référence flexible

Diamètre85 (mm)
Hauteur H99 (mm)
Hauteur H1120 (mm)
Allongement Z21 (mm)
Matière de la ventouseVulkollan VU1
Construction de l'utilisationBasic Holding Fixture
  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
SSPB-117 117-125 NBR

Réf. article: 10.01.15.00719

plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension

Diamètre Ds117 (mm)
Hauteur H1137 (mm)
Allongement Z8 (mm)
Zone de travail [mm]117.0 ... 125.0
Soutien de la pièce par la matièreED
Matière d'étanchéitéPerbunan

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier