EVE-KL 100 AC3 FU
Mã sản phẩm: 10.03.01.00843
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Các ngành: Automotive | Food | Metal | Packaging | Plastics | Wind energy | Wood
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 400-480AC3 |
| with | Frequency converter control |
| Suction rate (60 Hz) | 120 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 950 (mbar) |
| Approval | UL/CSA |
| Rated power at 60 Hz | 2.9 (kW) |
| Weight | 178 (kg) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 440 mm |
| B1 | 537 mm |
| B2 | 70 mm |
| G2 | G1-1/2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 431 mm |
| L | 735 mm |
| H1 | 532,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L1 | 847 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 600 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vacuum (60 Hz) | 950 mbar |
| Suction rate (60 Hz) | 120 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
| Rated power at 60 Hz | 2,9 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Weight | 178 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu