EVE-WR 45 AC3
Mã sản phẩm: 10.03.05.00015
Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance
Các ngành: Battery | Chemicals | Electronics | Pharmaceuticals | Plastics
| Suction rate (50 Hz) | 45 (m³/h) |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.2 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 1.2 (kW) |
| Weight | 55 (kg) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 572 mm |
| d | 14 mm |
| D2 | 50 mm |
| H | 436 mm |
| H1 | 553 mm |
| L | 744 mm |
| L2 | 85 mm |
| X1 | 450 mm |
| Y1 | 495 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 45 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 275 V or 345 - 480 V |
| Rated power at 50 Hz | 1,2 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 dB(A) |
| Rated power at 60 Hz | 1,2 kW |
| Weight | 55 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu