DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20
Mã sản phẩm: 10.01.53.00067
Sealing plate for large-area gripper series FXP/FMP-60 with 60mm width
Các ngành: Universal
| Length L | 432 (mm) |
| Width B | 54 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 20 mm |
| L | 432 mm |
Tài liệu
Tài liệu