Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Mã sản phẩm: 10.01.53.00053

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size3 18 22
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B60 mm
B164 mm
B254 mm
B316,3 mm
D-Schl10 mm
H50 mm
H1102 mm
H220 mm
H39,75 mm
H46,75 mm
H545 mm
L1.234 mm
L21.224 mm
L3115 mm
L4159 mm
L5403 mm
Y130 mm
Valve typeSW
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Arrangement1R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells67
Suction force at -250 mbar433 N
Suction rate (max.)425 l/min
Air consumption [l/min]300 l/min
Sealing elementSealing Foam
Weight2,9 kg
Product familyFXP-FMP-60
Air consumption: Operating pressure 5 bar Suction rate (max.): Operating pressure 5 bar Suction force: The suction force data are theoretical values at -0.25 bar vacuum. The actual values may differ. They are given without safety factors.
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.