Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Suction capacity up to 28 l/min
- Max. vacuum: 92 %
- Main body made of plastics
Hiển thị danh mục
In this video, we present the new compact ejector series SCPM. The vacuum generators offer maximum suction capacity combined with a wide range of functions in the smallest installation space. The modular system includes three different types: a basic version, a version with air-saving function and an intelligent version with IO-Link interface and NFC technology for energy and process monitoring. The compact ejectors SCPM are also available as manifold with up to 16 ejectors.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.