콤펙트 이젝터 SCPMb / SCPMc / SCPMi
- 최대 28 l / min의 펌핑 속도
- 최대 진공 : 87 %
- 플라스틱으로 만들어진 본체
카테고리 표시
이 비디오에서는 새로운 소형 이젝터 시리즈 SCPM을 소개합니다. 진공 발생기는 가장 작은 설치 공간에서 다양한 기능으로 최대 흡입력을 제공합니다. 모듈식 시스템은 기본 버전, 공기 절약 제어용 버전, 에너지 및 공정 모니터링을 위한 IO-Link 인터페이스 및 NFC 기술이 포함된 지능형 버전의 세 가지 기본 버전으로 구성됩니다. SCPM 소형 이젝터는 최대 16개의 이젝터가 있는 터미널로도 사용할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.