Compacte ejectoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Zuigcapaciteit tot 28 l/min
- Max. Vacuüm: 87 %
- Basislichaam van kunststof
Toon categorie
In deze video presenteren wij de nieuwe compacte uitwerperserie SCPM. De vacuümgeneratoren bieden een maximale zuigkracht met een brede waaier van functies in de kleinste installatieruimte. Het modulaire systeem bestaat uit drie basisversies: een basisversie, een versie voor luchtbesparende regeling en een intelligente versie met IO-Link interface en NFC technologie voor energie- en procesbewaking. De SCPM compacte uitwerpers zijn ook verkrijgbaar als terminal met maximaal 16 uitwerpers.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.