Eżektory kompaktowe SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Wydajność ssania do 28 l/min
- Max. Próżnia: 87 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Pokaż kategorię
W tym filmie prezentujemy nową serię wyrzutników kompaktowych SCPM. Generatory podciśnienia oferują maksymalną moc ssania i szeroki zakres funkcji w najmniejszej przestrzeni instalacyjnej. System modułowy składa się z trzech podstawowych wersji: wersji podstawowej, wersji do sterowania oszczędnością powietrza oraz wersji inteligentnej z interfejsem IO-Link i technologią NFC do monitorowania energii i procesów. Wyrzutniki kompaktowe SCPM są również dostępne jako terminal z maksymalnie 16 wyrzutnikami.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.