- HIỆU QUẢ
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
- Diameter: 20 to 50 mm
- Holding force: 28 to 560 N
- High holding forces and high temperature up to 350° C
Hiển thị danh mục
In this video, we present our magnetic grippers SGM-HP: the ideal gripping solution for complexly shaped workpieces where suction cups reach their limits. The switchable permanent magnet generates very high holding forces. An optional friction ring absorbs high lateral forces, which enables very high process accelerations. Workpiece temperatures of up to 350° Celsius are no challenge for the magnetic grippers SGM-HP. In addition, they can be easily connected to common toolings in the press shop and body shop.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.