- EFICIENTE
Garras magnéticas SGM-HP/-HT
- Diámetro: 20 a 50 mm
- Fuerza de retención: 28 a 560 N
- Fuerzas de retención elevadas y altas temperaturas de hasta 350° C
Mostrar categoría
En este vídeo, presentamos nuestras pinzas magnéticas SGM-HP: la solución de agarre ideal para piezas con formas complejas donde las ventosas llegan a sus límites. El imán permanente conmutable genera fuerzas de retención muy altas. Un anillo de fricción opcional absorbe altas fuerzas laterales, lo que permite aceleraciones de proceso muy altas. Las temperaturas de las piezas de trabajo de hasta 350° Celsius no son un reto para las pinzas magnéticas SGM-HP. Además, se pueden conectar fácilmente a herramientas comunes en el taller de prensa y en el taller de carrocería.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.