Schmalz

Automated handling • Packaging • Suction Spiders SSP

SSP vacuum spider with bellows suction cups with nipples for handling cardboard boxes

For the handling of products packed in boxes, a company uses an SSP vacuum spider from Schmalz that is equipped with special packaging suction cups. The packaging suction cups, which are ideally suited for this application, are noted for their flexible and adaptable sealing lip, reinforced body and wear-proof and abrasion-proof ELASTODUR ED-65 material.

Every SPB1-60 suction cup is protected by a check valve. This means that boxes can be handled in threes as well as individually. There is no drop in vacuum, even when only a portion of the vacuum spider is used. This ensures flexibility in the number and size of the boxes to be handled. The SSP vacuum spiders have a modular design, and can be adapted to customer requirements down to the smallest detail. Almost all combinations of vacuum components, such as vacuum suction cups, vacuum generators, connections and attachment elements can be used.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng