Vakuum-Saugspinnen SSP
- Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings
Für die Handhabung von fertig in Kartons verpackten Produkten nutzt ein Unternehmen eine Vakuum-Saugspinne SSP von Schmalz, die mit speziellen Verpackungssaugern ausgestattet ist. Die Verpackungssauger, die für diese Anwendung optimal geeignet sind, zeichnen sich durch eine flexible und anpassungsfähige Dichtlippe, einen verstärkten Grundkörper, sowie den verschleiß- und abriebfesten Werkstoff ELASTODUR ED-65 aus.
Jeder SPB1-60 Sauggreifer ist durch ein Strömungsventil abgesichert. Dadurch können nicht nur drei Kartons gehandhabt werden, sondern auch einzelne! Das Vakuum fällt auch bei Teilbelegung der Saugspinne nicht ab. Dies garantiert Flexibilität bei der Anzahl und der Größe der zu handhabenden Kartons. Die Vakuum-Saugspinnen SSP sind nach einem Baukastenprinzip konzipiert und können bis ins kleinste Detail an Kundenanforderungen angepasst werden. Nahezu alle Kombinationen von Vakuum-Komponenten, wie Vakuum-Sauggreifer, Vakuum-Erzeuger, Verbindungen und Befestigungselemente, können dabei zum Einsatz kommen.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.