Schmalz

Automated handling • Logistics • Cans • Layer gripping system SPZ

Vacuum Layer Gripping System SPZ for flexible Handling of different Layers of Cans

During the manufacture of cans, entire layers of opened cans need to be taken from a roller belt and stacked on a pallet. With a layer gripping system from Schmalz, this process can be performed quickly and efficiently.

The vacuum layer gripping system SPZ is suitable for product layers with a variety of sizes and structures. This makes the layer gripper ideal for use in warehouse logistics and intra-logistics. The dimensions of the layer gripping system were designed especially to meet customer requirements. In order to handle empty cans, the gripper system has to evacuate the empty space. This enables the workpieces to be handled quickly and efficiently. The gripper system is equipped with special flexible foam for optimum adaptation to the workpiece structure, ensuring gentle handling of the products. This means no gripper change is necessary for heterogeneous workpieces, which eliminates the time and money that would otherwise be spent when a new order came in. The custom gripper system was also designed to allow use even when the gripper is only partially covered.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.