Lagengreifsysteme
- Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik
- Kombination verschiedener Greifprinzipien (Greifen mit Vakuum und mechanisch)
Bei der Herstellung von Dosen sollen komplette Lagen mit leeren, geöffneten Dosen von einem Rollenband auf eine Palette gestapelt werden. Durch ein Lagengreifsystem von Schmalz kann dieser Prozessschritt schnell und effizient durchgeführt werden.
Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ ist für verschiedene Produktlagengrößen und Lagenbilder geeignet. Der Lagengreifer eignet sich somit besonders für den Einsatz im Bereich der Warenhaus- und Intralogistik. Die Abmessungen des Lagengreifsystem wurden speziell an die Anforderungen des Kunden angepasst. Um leere Dosen zu handhaben, muss der vorhandene Leerraum durch das Greifsystem evakuiert werden. Dieser Vorgang ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung der Werkstücke. Für eine optimale Anpassung an die Werkstückstruktur, ist das Greifsystem mit einem flexiblen Spezialschaum ausgestattet. Eine schonende Handhabung der Produkte ist hiermit garantiert. Bei heterogenen Werkstücken ist somit kein Greiferwechsel erforderlich. Dadurch entstehen keinerlei Rüstzeiten und Rüstkosten beim Auftragswechsel. Bei der Auslegung des kundenspezifischen Greifsystems wurde darauf geachtet, dass selbst eine Teilbelegung des Greifers möglich ist.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.