Schmalz

Informace o objednávce

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STV-W G1/8-AG 8 HT

Číslo dílu.: 10.08.02.00650

Push-in Fitting, swivelling elbow

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Length L27 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 8  mm
G1 G1/8"-M
D1 14,8  mm
H 13,4  mm
H1 20,7  mm
L 27  mm
L1 35  mm
LG1 5,5  mm
SW1 14  mm
SW3 16  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Design hose type 8/6
Design hose type 8/6
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 24.00 bar
Operating temperature -20 ... 120 °C
Weight 41  g
Product family STV
Dokumentace

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku