Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-W G1/8-AG 8 HT

Osanro: 10.08.02.00650

Push-in Fitting, swivelling elbow

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 120 °C
Length L27 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 8  mm
G1 G1/8"-M
D1 14,8  mm
H 13,4  mm
H1 20,7  mm
L 27  mm
L1 35  mm
LG1 5,5  mm
SW1 14  mm
SW3 16  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type 8/6
Design hose type 8/6
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 24.00 bar
Operating temperature -20 ... 120 °C
Weight 41  g
Product family STV
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin