STV-W G1/8-AG 8 HT
Numero articolo: 10.08.02.00650
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 120 °C |
| Lunghezza L | 27 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| D1 | 14.8 mm |
| H | 13.4 mm |
| H1 | 20.7 mm |
| L | 27 mm |
| L1 | 35 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 16 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di tubo flessibile di design | 8/6 |
| Tipo di tubo flessibile di design | 8/6 |
| Materiale | Ottone |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 24,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 120 °C |
| Peso | 41 g |
| Famiglia di prodotti | STV |
Documentazione
Documentazione