SCHUTZ SGM-50 ST
Číslo dílu.: 10.01.17.00520
Protection element for gripping surface for handling hard and rough workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 50 |
| Material | Steel |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 66 mm |
| B2 | 13 mm |
| H | 123,2 mm |
| H2 | 20,5 mm |
| L | 49 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace