Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SCHUTZ SGM-50 ST

Część nr.: 10.01.17.00520

Protection element for gripping surface for handling hard and rough workpieces

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designMagnetic gripper
Size50
MaterialSteel
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 50  mm
B1 66  mm
B2 13  mm
H 123,2  mm
H2 20,5  mm
L 49  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka