SCHUTZ SGM-50 ST
Osanro: 10.01.17.00520
Protection element for gripping surface for handling hard and rough workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 50 |
| Material | Steel |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 66 mm |
| B2 | 13 mm |
| H | 123,2 mm |
| H2 | 20,5 mm |
| L | 49 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi