SCHUTZ SGM-50 ST
부품 번호.: 10.01.17.00520
Protection element for gripping surface for handling hard and rough workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 50 |
| Material | Steel |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 66 mm |
| B2 | 13 mm |
| H | 123.2 mm |
| H2 | 20.5 mm |
| L | 49 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서