Schmalz

Informace o objednávce

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

SAUG-SCG 50 NBR-CO-55

Číslo dílu.: 10.01.30.00719

Suction cup (round)

Odvětví: Electronics

Size50
Height H31.5 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeFLSA
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D1 51  mm
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 51,5  mm
dn 27  mm
Ds 50,3  mm
G1 M37x1-F
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 4,2  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 50
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Number of folds 0
Weight 24,3  g
Holding force N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Nitrile rubber NBR-conductive
Product family SAUG-SCG
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku