Schmalz

Tilaustiedot

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SAUG-SCG 50 NBR-CO-55

Osanro: 10.01.30.00719

Suction cup (round)

Toimialat: Elektroniikka

Size50
Height H31.5 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeFLSA
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 51  mm
39,6  mm
Dmax(S) 51,5  mm
dn 27  mm
Ds 50,3  mm
G1 M37x1-F
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 4,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 50
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Number of folds 0
Weight 24,3  g
Holding force N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Nitrile rubber NBR-conductive
Product family SAUG-SCG
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin