Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

SAUG-SCG 50 NBR-CO-55

Część nr.: 10.01.30.00719

Suction cup (round)

Branże: Elektornika

Size50
Height H31.5 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suction cup typeFLSA
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 51  mm
39,6  mm
Dmax(S) 51,5  mm
dn 27  mm
Ds 50,3  mm
G1 M37x1-F
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 4,2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 50
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Number of folds 0
Weight 24,3  g
Holding force N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Nitrile rubber NBR-conductive
Product family SAUG-SCG
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka