SAUG-FL SCGS 30 POM
Číslo dílu.: 10.01.30.00894
Suction plate
Odvětví: Universal
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 30 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 9,5 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Weight | 4,8 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace