SAUG-FL SCGS 30 POM
Onderdeelnr.: 10.01.30.00894
Oppervlak vacuümgrijper
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 30 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 9,5 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Weight | 4,8 g |
| Product family | SAUG-SCGS |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie