SAUG-FL SCGS 30 POM
Numero articolo: 10.01.30.00894
Superficie ventosa
Industrie: Universale
| Materiale della ventosa | Poloximetilene POM |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 30 mm |
| G1 | M20x1-IG |
| H | 9.5 mm |
| LG1 | 6.8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Poloximetilene POM |
| Peso | 4.8 g |
| Famiglia di prodotti | SAUG-SCGS |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione