Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAUG-FL SCGS 30 POM

Część nr.: 10.01.30.00894

Suction plate

Branże: Uniwersalne

Suction cup materialPoloxymethylene POM
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 30  mm
G1 M20x1-F
H 9,5  mm
LG1 6,8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Poloxymethylene POM
Weight 4,8  g
Product family SAUG-SCGS
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka