SBPG-SET M QS 50
Číslo dílu.: 10.01.45.00014
Gripping system for bin-picking applications
Odvětví: Logistics | Packaging
| Design vacuum generator | External vacuum generation |
| with | Quick Start System |
| Dmk | 50 (mm) |
| Length L | 316 (mm) |
| Gripper diameter D (GR) | 45 (mm) |
| Weight | 0.52 (kg) |
| Additional function area gripper | Quick-change system |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| L | 316 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| with | Quick Start System |
| Weight | 0,52 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace