SBPG-SET M QS 50
Numero articolo: 10.01.45.00014
Sistema di presa per applicazioni di bin-picking delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Generatore di vuoto di design | Generazione di vuoto esterno |
| con | Sistema di avvio rapido |
| Dmk | 50 (mm) |
| Lunghezza L | 316 (mm) |
| Diametro della pinza di presa D (GR) | 45 (mm) |
| Peso | 0.52 (kg) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Sistema di sostituzione rapida |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| L | 316 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 20 N |
| con | Sistema di avvio rapido |
| Peso | 0.52 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione