Schmalz

Bestelinformatie

The Schmalz Bin-Picker SBPG is supplied as a product ready to connect and is available in the following variants:

  • With integrated pneumatic vacuum generation and swivel module
  • With integrated pneumatic vacuum generation without swivel module
  • For external vacuum generation with swivel module
  • For external vacuum generation without swivel module
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBPG-SET M QS 50

Onderdeelnr.: 10.01.45.00014

Grijpsysteem voor bin-picking- toepassingen

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
withSnelwisselsysteem
Dmk50 (mm)
Length L316 (mm)
45 (mm)
Weight0.52 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
L 316  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 20  N
with Snelwisselsysteem
Weight 0,52  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen