Schmalz

Informace o objednávce

  • Integrated control valves at FMP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed), as well as hose accumulator preload and blower ventilation function with version FMP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32

Číslo dílu.: 10.01.38.02972

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Odvětví: Universal

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R18
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Weight2.5 (kg)
Product familyFMP
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 32  mm
H 60  mm
H1 101  mm
H2 10  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 41  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Technické údaje
Atribut Wert
Arrangement 5R18
Weight 2,5  kg
Sealing element Sealing Foam
Product family FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Vacuum Area Gripping System with Foam SU

Vacuum area gripping system with sealing foam SU for handling glass surfaces with very sensitive coating types. The special fabric on the suction area of the gripper prevents scratches and contamination of the workpiece surface.

More information

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku