- UITFASERINGSITEM
FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32
Onderdeelnr.: 10.01.38.02972
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Weight | 2.5 (kg) |
| Product family | FMP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 101 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Weight | 2,5 kg |
| Sealing element | - |
| Product family | FMP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Vacuüm-grijpersysteem met schuim SU
Vlakke-grijpersysteem OR vacuüm handlingsysteem met afdichtingsschuim SU voor handling van glasoppervlakken met zeer gevoelige coating types. De speciale stof op het zuigoppervlak van de grijper voorkomt krassen en vervuiling van het werkstukoppervlak.