- POZYCJA DO WYCOFANIA
FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32
Część nr.: 10.01.38.02972
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Zawór kulowy przepływowy
Branże: Uniwersalne
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Weight | 2.5 (kg) |
| Product family | FMP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 101 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Weight | 2,5 kg |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Product family | FMP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego z pianką SU
Podciśnieniowy system chwytania powierzchniowego z pianką uszczelniającą SU do obsługi powierzchni szkła z bardzo wrażliwymi rodzajami powlekania. Specjalny materiał na powierzchni przyssania chwytaka zapobiega zarysowaniom i zanieczyszczeniu powierzchni przedmiotu obrabiany.