Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FXP z pianką SU
Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FXP z pianką SU to elastyczny system ze zintegrowaną technologią zaworu do adaptacji do różnych kształtów i rozmiarów obrabianych przedmiotów. Miękka i adaptacyjna pianka uszczelniająca z indywidualnymi komórkami ssącymi umożliwia delikatną obsługę i minimalny nacisk powierzchniowy podczas chwytania. Nie występuje ruch względny pianki na powierzchni przedmiotu obrabiany. Dlatego ryzyko zarysowania wrażliwej powierzchni szkła jest zminimalizowane. Specjalny materiał jest umieszczony na powierzchni przyssania chwytaka, aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni przedmiotu obrabiany. Warstwa tkaniny z perforacją i szybkowymienną folią samoprzylepną pozwala obniżyć koszty. Części zamienne można szybko i łatwo wymienić w dowolnym momencie.
Aplikacje
Obsługa cienkich i elastycznych szkieł wyświetlaczy na całej linii montażowej wyświetlaczy
Obsługa szkła powlekanego z bardzo wrażliwymi rodzajami powłok
Zastosowanie w produkcie szkła niskoemisyjnego w branży budowlanej i motoryzacyjnej
Obsługa wrażliwych powierzchni przedmiotów obrabiany, takich jak powierzchnie powlekane lub polerowane
Zastosowanie w aplikacjach w pomieszczeniach czystych (np. przy produkcji wyświetlaczy)
Projektowe
Sekcja podstawowa (1) ze zintegrowanym systemem dystrybucji podciśnienia i technologią zaworu - dostępna w różnych długościach
Elastyczna warstwa pianki (2) do wyrównywania wysokości przedmiotów obrabianyh
Specjalna warstwa adhezyjna bez silikonu (3) do łatwej wymiany pokryw ochronnych
Wymienna osłona (4) do niebrudzącej obsługi wrażliwych przedmiotów obrabianyc h