Système de préhension de surface par vide FXP avec mousse SU
Système de préhension de surface par vide FXP avec mousse SU
Le système de préhension de surface vide FXP avec mousse SU est un système flexible doté d'une technologie de préhension intégrée permettant de s'ajuster à différentes formes et tailles de pièces. Une manipulation en douceur et une pression de surface minimale pendant la prise sont possibles grâce à une mousse d'étanchéité souple et adaptable avec des cellules d'aspiration individuelles. Il n'y a pas de glissement relatif de la mousse sur la surface de la pièce. Par conséquent, le risque de rayures de la surface sensible du verre est minimisé. Un tissu spécial est placé sur la surface de ventouse du préhenseur afin d'éviter toute contamination de la surface de la pièce. La couche de tissu perforé avec un film adhésif à changement rapide permet de réduire les coûts. Les pièces de rechange peuvent être conservées rapidement et facilement à tout moment.
Applications
- Manipulation de verres d'affichage minces et souples tout au long de la chaîne d'assemblage de l'écran
- Manipulation de verre revêtu avec des types de revêtement très sensibles
- Utilisation dans la production de verres à faible émissivité dans le domaine du bâtiment et de l'automobile
- Manipulation de surfaces de pièces sensibles telles que les surfaces revêtues ou polies
- Utilisation dans des applications en salle blanche (par exemple, production d'écrans)
Construction
- Profilé de base (1) avec technologie du vide et des vannes intégrée - livrable en différentes longueurs
- Couche de mousse souple (2) pour la compensation de la hauteur des pièces
- Couche d'adhérence spéciale sans silicone (3) pour faciliter le remplacement des housses de protection
- Cache de protection remplaçable (4) pour la manipulation sans marquage des pièces sensibles.