Schmalz

Vacuum Area Gripping System FXP with Foam SU

The vacuum area gripping system FXP with foam SU is a flexible system with integrated valve technology to adapt to different workpiece shapes and sizes. A gentle handling and minimum surface pressure during gripping is possible due to a soft and adaptable sealing foam with individual suction cells. There is no relative movement of the foam on the workpiece surface. Therefore, the risk of scratches of the sensitive glass surface is minimized. A special fabric is placed on the suction area of the gripper to avoid contamination of the workpiece surface. The perforated fabric layer with quick-change adhesive film saves costs. The spare parts can be replaced fast and easily at any time.

Applications

  • Handling of thin and flexible Display Glass along in the entire display assembly line

  • Handling of coated glass with very sensitive coating types

  • Use in the production of low-E glasses in the field of building and automotive

  • Handling of sensitive workpiece surfaces such as coated or polished surfaces

  • Use in clean room applications (e. g. display production)

Design

  • Base profile (1) with intergated vacuum distribution and valve technology - available in different length

  • Flexible foam layer (2) for height compensation of the workpieces

  • Special silicone free adhesion layer (3) for easy replacement of protection covers

  • Replaceable protection cover (4) for the non-marking handling of sensitve workpieces

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.