Sistema di presa a vuoto ad area FXP con spugna SU
Sistema di presa a vuoto ad area FXP con spugna SU
Il sistema di presa a vuoto ad area FXP con spugna SU è un sistema flessibile con tecnologia a valvola integrata per adattare il pezzo a forme e misure diverse. Un handling delicato e una pressione superficiale minima durante la presa sono possibili grazie a una spugna di tenuta morbida e adattabile con celle di aspirazione individuali. La spugna non subisce alcun movimento relativo sulla superficie del pezzo. Pertanto, il rischio di graffi sulla superficie sensibile del vetro è ridotto al minimo. Un tessuto speciale è posizionato sulla superficie ventosa della pinza di presa per evitare la contaminazione della superficie del pezzo. Lo strato di tessuto perforato con pellicola adesiva Quick-Change consente di risparmiare sui costi. I pezzi di ricambio possono essere sostituiti rapidamente e facilmente in qualsiasi momento.
Applicazioni
- Handling di vetri per display sottili e flessibili lungo l'intera linea di assemblaggio di display
- Handling di vetri rivestiti con tipi di rivestimento molto sensibili
- Impiego nella produzione di vetri basso emissivi nel settore edilizio e automobilistico
- Handling di superfici di pezzi sensibili come superfici rivestite o lucidate
- Utilizzo in applicazioni in camera bianca (ad es. produzione di display)
Design
- Profilo base (1) con tecnologia intergrata di distribuzione del vuoto e delle valvole - disponibile in diverse lunghezze
- Strato di spugna flessibile (2) per la compensazione dell'altezza dei pezzi
- Speciale strato di adesione senza strato protettivo (3) per una facile sostituzione dei rivestimenti di protezione
- Rivestimento di protezione sostituibile (4) per l'handling di pezzi sensibili senza lasciare segni.