Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

TV G1/4-AG 12

Číslo dílu.: 10.05.10.00086

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Thread G1G1/4"-M
Spring stroke Z12 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dk 7  mm
G1 G1/4"-M
G2 G1/8"-F
L 45,5  mm
L1 66,7  mm
LG2 6  mm
SW1 11  mm
Z (Stroke) 12  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku