TV G1/4-AG 12
Onderdeelnr.: 10.05.10.00086
Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 12 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 7 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-IG |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 66,7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| SW1 | 11 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie