TV G1/4-AG 12
Réf. article: 10.05.10.00086
Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Allongement du ressort Z | 12 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dk | 7 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 66,7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| SW1 | 11 mm |
| Z (Allongement) | 12 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation