TV G1/4-AG 12
Numero articolo: 10.05.10.00086
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Freccia elastica Z | 12 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 7 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| G2 | G1/8"-IG |
| L | 45.5 mm |
| L1 | 66.7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| SW1 | 11 mm |
| Z (freccia elastica) | 12 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione