TV G1/4-AG 12
Część nr.: 10.05.10.00086
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 12 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dk | 7 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 66,7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| SW1 | 11 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja