SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
Číslo dílu.: 12.02.11.00112
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
| Size | 250 |
| Connection | G1/2"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 29 mm |
| H1 | 30 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2 650 N |
| Size | 250 |
| Weight | 1 330 g |
| Product family | SPU |
Dokumentace
Dokumentace