Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EVE-TR 50 AC3 VBV

Číslo dílu.: 11.01.40.01010

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)50 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)60 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.25 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
Weight38.5 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 572  mm
L2 131  mm
B 280  mm
B2 15  mm
H 290  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 38,5  kg
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku