Schmalz

Informace o objednávce

The robot quick-change bayonets SXT-QC-CON are delivered as a ready-to-connect product.
The following ordering steps are necessary to obtain a complete quick-change system:

  • Robot quick-change bayonet of type SXT-QC-CON M (tooling connection)
  • Robot quick-change bayonet of type SXT-QC-CON F (robot connection)

Important: Pipe diameter and number of pneumatic feed-throughs must match.

 

Available accessories: plug-in screw unions STV-GE

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-QC-CON-60-F-3

Číslo dílu.: 10.07.13.00015

Robot Quick-change bayonet for Round Toolings

Odvětví: Automotive | Metal

ShapeFemale
Number of connections3
MaterialAluminum
Nominal size60 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Nominal size 60  mm
B 120  mm
B1 165  mm
d 11  mm
G1 G1/4"-F
H 120  mm
L 189  mm
L1 210,7  mm
L2 15  mm
X1 90  mm
Y1 90  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Female
Number of connections 3
Weight 4,86  kg
Product family SXT
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku